• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXPE213NT04 - SNR

EXPE213NT04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento65 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento44 mm
B - Larghezza Anello interno68,2 mm
d - diametro interno65 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola86 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto79,4 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento27,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento156 mm
J - Distanza fori di fissaggio203 mm
L - Lunghezza alloggiamento260 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento77 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio22 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio28 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto34,1 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico57,2 kN
C0 - Capacità di carico statico40 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,71 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m