• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXPE215 - SNR

EXPE215

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento66 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento48 mm
B - Larghezza Anello interno74,6 mm
d - diametro interno75 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola102 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto82,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento27,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento164 mm
J - Distanza fori di fissaggio210 mm
L - Lunghezza alloggiamento265 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento78 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio22 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio30 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto37,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico66 kN
C0 - Capacità di carico statico49,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7,54 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m