Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX215G2T20
- PE215
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 66 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 48 mm |
B - Larghezza Anello interno | 74,6 mm |
d - diametro interno | 75 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 102 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 82,5 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 27,5 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 164 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 210 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 265 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 78 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 22 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 30 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 37,3 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 66 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 49,5 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 7,54 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 22 N-m |