Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
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
| A - Larghezza alloggiamento | 48 mm |
| A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 25 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 36,4 mm |
| d - diametro interno | 30 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 44,1 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 70 mm |
| E - Profondità filettatura foro di montaggio | 18 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 42,9 mm |
| H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 17 mm |
| H2 - Altezza alloggiamento | 83 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 60 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 85 mm |
| L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 25 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | M10 |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 18,2 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 70,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 19,5 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 11,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,222 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |