EXPG207CCE - SNR

EXPG207CCE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento48 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento27 mm
B - Larghezza Anello interno37,6 mm
d - diametro interno35 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola51,1 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio22 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto47,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento20 mm
H2 - Altezza alloggiamento93 mm
J - Distanza fori di fissaggio68 mm
L - Lunghezza alloggiamento100 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento35 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM12
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,8 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi78,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,74 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m