Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura.
Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Scheda tecnica
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 60 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 35 mm |
B - Larghezza Anello interno | 49,2 mm |
d - diametro interno | 50 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 67,2 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 100 mm |
E - Profondità filettatura foro di montaggio | 25 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 57,2 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 21 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 114 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 95 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 135 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 40 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | M16 |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 24,6 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 91,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 35,1 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 23,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 3,154 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 11,5 N-m |