Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro.
Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 21 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 43,5 mm |
d - diametro interno | 17 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 32,4 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 54 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 78 mm |
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 41 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 264 mm |
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 225 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 64 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Telaio tenditore 2 | SPR11 |
Telaio tenditore 3 | SPR12 |
Telaio tenditore 4 | SPR14 |
Peso | 1,724 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |