Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta speciale L4
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX205G2L4
- SP203-205/52
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 21 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 44,3 mm |
| d - diametro interno | 25 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 37,4 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 78 mm |
| H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 41 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 264 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 225 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,4 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 7,88 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Telaio tenditore 2 | SPR11 |
| Telaio tenditore 3 | SPR12 |
| Telaio tenditore 4 | SPR14 |
| Peso | 1,65 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |