• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXSP210T04CCE - SNR

EXSP210T04CCE

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento31 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno62,7 mm
d - diametro interno50 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola67,2 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio100 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento120 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento61 mm
L - Lunghezza alloggiamento320 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto260 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto24,6 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi90,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Telaio tenditore 2SPR21
Telaio tenditore 3SPR22
Telaio tenditore 4SPR24
Peso4,27 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m