Corpo in ghisa con telaio tenditore, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 50 mm |
A5 - Altezza totale - cornice + inserto | 55,5 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 43,5 mm |
d - diametro interno | 20 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 32,4 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 54 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 29 mm |
g1 - Dimensione filettatura | TR 16x4 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 199 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 154 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 317 mm |
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 83 mm |
L4- Lunghezza totale - telaio tenditore + viti | 367 mm |
m - Distanza tra i fori di montaggio | 117 mm |
m1 - Distanza fori di montaggio | 19 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 12 |
P - distanza max di movimento | 150 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17 mm |
SW - Dimensione Chiave | 11 mm |
T - Spessore | 6 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 62,7 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 5,494 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |