Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a triplo labbro
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 32 mm |
A1 - Larghezza della scalanatura di guida | 12 mm |
A2 | 24 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 44,3 mm |
d - diametro interno | 25 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 37,4 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 89 mm |
H1 - Distanza tra le scanalature di guida | 76 mm |
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 51 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 97 mm |
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 62 mm |
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco | 10 mm |
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 51 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 19 mm |
N1 - Altezza | 16 mm |
N2 - Altezza foro di fissaggio | 32 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 17,4 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 14 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 7,88 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,85 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |