• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXT207L4 - SNR

EXT207L4

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta speciale L4

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento37 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida12 mm
A230 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno51,1 mm
d - diametro interno35 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola51,1 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento102 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida89 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento64 mm
L - Lunghezza alloggiamento129 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto78 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco13 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida64 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio22 mm
N1 - Altezza16 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio37 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto18,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,7 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m