• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXT210-30L4+WB - SNR

EXT210-30L4+WB

Corpo in ghisa con telaio tenditore, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta speciale L4

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento50 mm
A5 - Altezza totale - cornice + inserto68,1 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno62,7 mm
d - diametro interno47,625 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola67,2 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto30 mm
g1 - Dimensione filettaturaTR 24x5
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento233 mm
J - Distanza fori di fissaggio192 mm
L - Lunghezza alloggiamento520 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto108 mm
L4- Lunghezza totale - telaio tenditore + viti593 mm
m - Distanza tra i fori di montaggio219 mm
m1 - Distanza fori di montaggio22 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio15
P - distanza max di movimento300 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto24,6 mm
SW - Dimensione Chiave15 mm
T - Spessore6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso10,6 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m