• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXT212N - SNR

EXT212N

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento64 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida22 mm
A242 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno77,7 mm
d - diametro interno60 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola82 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento146 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida130 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento102 mm
L - Lunghezza alloggiamento194 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto119 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco19 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida102 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio35 mm
N1 - Altezza32 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio64 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto30,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,97 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m