• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXT217-52T04 - SNR

EXT217-52T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento73 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida30 mm
A254 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno73,2 mm
d - diametro interno82,55 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola119 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento198 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida173 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento124 mm
L - Lunghezza alloggiamento260 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto162 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco29 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida157 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio48 mm
N1 - Altezza38 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio73 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto23,4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico83,2 kN
C0 - Capacità di carico statico63,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso11,05 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave27,1 N-m