• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXT305-14T20 - SNR

EXT305-14T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • EX305-14G2T20
  • T305

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento36 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida12 mm
A226 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno46,8 mm
d - diametro interno22,225 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola42,8 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento89 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida80 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento62 mm
L - Lunghezza alloggiamento122 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto76 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco14 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida65 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio26 mm
N1 - Altezza16 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio36 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto16,7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico22,36 kN
C0 - Capacità di carico statico11,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,33 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m