• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXT308 - SNR

EXT308

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento50 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida18 mm
A234 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno57,1 mm
d - diametro interno40 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola63,5 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento124 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida112 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento83 mm
L - Lunghezza alloggiamento162 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto100 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco19 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida89 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio32 mm
N1 - Altezza22 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio50 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico40,56 kN
C0 - Capacità di carico statico24 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,08 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m