• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXT309-28T04 - SNR

EXT309-28T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento55 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida18 mm
A238 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno58,7 mm
d - diametro interno44,45 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola70 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento138 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida125 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento90 mm
L - Lunghezza alloggiamento178 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto110 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco20 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida97 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio34 mm
N1 - Altezza24 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio55 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto19,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico53 kN
C0 - Capacità di carico statico31,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,17 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m