• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXT311-32T20 - SNR

EXT311-32T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento66 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida22 mm
A244 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno73 mm
d - diametro interno50,8 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola83 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento163 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida150 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento105 mm
L - Lunghezza alloggiamento207 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto127 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco23 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida115 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio39 mm
N1 - Altezza29 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio66 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto27,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico71,5 kN
C0 - Capacità di carico statico44,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso6,69 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave16,8 N-m