• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXT312T20 - SNR

EXT312T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • T312
  • EX312G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento71 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida22 mm
A246 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno79,4 mm
d - diametro interno60 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola89 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento178 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida160 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento113 mm
L - Lunghezza alloggiamento220 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto135 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco25 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida123 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio41 mm
N1 - Altezza31 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio71 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto31 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico81,6 kN
C0 - Capacità di carico statico51,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7,89 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m