Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- EX315-48G2
- T315
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 90 mm |
| A1 - Larghezza della scalanatura di guida | 26 mm |
| A2 | 55 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 100 mm |
| d - diametro interno | 76,2 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 113 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 216 mm |
| H1 - Distanza tra le scanalature di guida | 192 mm |
| H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 132 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 262 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 160 mm |
| L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco | 27 mm |
| L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 150 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 46 mm |
| N1 - Altezza | 36 mm |
| N2 - Altezza foro di fissaggio | 85 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 37,3 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 113,36 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 76,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 13,48 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 54,5 N-m |