• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXT315-48T20 - SNR

EXT315-48T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • T315
  • EX315-48G2T20

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento90 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida26 mm
A255 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno100 mm
d - diametro interno76,2 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola113 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento216 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida192 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento132 mm
L - Lunghezza alloggiamento262 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto160 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco27 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida150 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio46 mm
N1 - Altezza36 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio85 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto37,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico113,36 kN
C0 - Capacità di carico statico76,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso13,48 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave54,5 N-m