• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

EXT316 - SNR

EXT316

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento102 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida30 mm
A260 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno106,4 mm
d - diametro interno80 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola119 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento230 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida204 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento150 mm
L - Lunghezza alloggiamento282 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto174 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco30 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida160 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio53 mm
N1 - Altezza42 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio98 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto40,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico122,85 kN
C0 - Capacità di carico statico86,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso17,1 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave64 N-m