Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labirinto, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- T316
- EX316G2T20
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 102 mm |
| A1 - Larghezza della scalanatura di guida | 30 mm |
| A2 | 60 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 106,4 mm |
| d - diametro interno | 80 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 119 mm |
| G - Ingrassatore | M10x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 230 mm |
| H1 - Distanza tra le scanalature di guida | 204 mm |
| H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 150 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 282 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 174 mm |
| L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco | 30 mm |
| L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 160 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 53 mm |
| N1 - Altezza | 42 mm |
| N2 - Altezza foro di fissaggio | 98 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 40,5 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 122,85 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 86,5 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 17,1 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 64 N-m |