Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione | FK12_C5 |
| Marchio | SNR |
| Serie | FK |
| Tipo unità | Flange type |
| Materiale | Carbon steel |
| D | 44 mm |
| D1 g6 | 36 mm |
| D2 | 54 mm |
| B - Larghezza Flangia | 27 mm |
| B1 | 17 mm |
| B2 | 10 mm |
| B3 | 17,5 mm |
| B4 | 9,5 mm |
| B5 | 27 mm |
| B7 | 34,5 mm |
| B9 | 35,5 mm |
| H6 | 4 mm |
| Sezione quadrata W | 44 mm |
| S1 | 4,5 mm |
| S2 | 8 mm |
| Sezione quadrata T | 19 mm |
| Angolo di contatto | 30 ° |
| d1 | 12 mm |
| Peso | 0,25 kg |

| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Ca - Capacità carico assiale dinamico | 5,05 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 5,05 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 2,46 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 2,46 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 2,38 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 2,38 kN |
| Coppia di avviamento | 0.021 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 91 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 91 N/µm |