Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Designazione | FK20_C5 |
| Marchio | SNR |
| Serie | FK |
| Tipo unità | Flange type |
| Materiale | Carbon steel |
| D | 70 mm |
| D1 g6 | 57 mm |
| D2 | 85 mm |
| B - Larghezza Flangia | 52 mm |
| B1 | 30 mm |
| B2 | 22 mm |
| B3 | 31 mm |
| B4 | 19 mm |
| B5 | 50 mm |
| B7 | 60 mm |
| B9 | 64 mm |
| H6 | 10 mm |
| Sezione quadrata W | 68 mm |
| S1 | 6,6 mm |
| S2 | 11 mm |
| Sezione quadrata T | 30 mm |
| Angolo di contatto | 30 ° |
| d1 | 20 mm |
| Peso | 1,02 kg |

| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| Ca - Capacità carico assiale dinamico | 13,6 kN |
| Cr - Capacità carico dinamico | 13,6 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 7,55 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 7,55 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione di trazione | 5,79 kN |
| Carico assiale statico massimo, direzione della pressione | 5,79 kN |
| Coppia di avviamento | 0.038 |
| Kba - Costante di elasticità assiale, direzione di trazione | 147 N/µm |
| KBr - Costante di elasticità assiale, direzione della pressione | 147 N/µm |