Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
GA350.20 - SNR Tenditore distribuzione ausiliaria
Grazie al proprio know-how riconosciuto in Primo Impianto per i TENDITORI AUSILIARI, NTN-SNR offre in Ricambi Auto lo stesso livello di esigenze per la sua gamma di tenditori ausiliari, un'ampia gamma in costante evoluzione .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Width 1 (Auxiliary System) 24 mm Tipo di puleggia Tendeur External diameter 1 (Auxiliary System) 80 mm Weight 0,23 kg
OE Equivalents BMW 11 28 1 726 181 BMW 11 28 1 730 571 BMW 11 28 1 738 061 BMW 11 28 1 738 605 BMW 11 28 1 748 130 BMW 11 28 7 841 228 BMW 11 28 7 841 531 BMW 1726181 BMW 1738061 BMW 1738605 BMW 1748130 BMW 7841228 Automotive Compatibility BMW 3 Series 3 Series 11/1994 => 05/2000 - - BMW SERIE 3 SERIE 3 III => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 IV => - - BMW SERIE 3 SERIE 3 V => - - BMW SERIE 5 SERIE 5 III 02/1990 => 08/1996 - - BMW SERIE 5 SERIE 5 IV => - - BMW SERIE 5 SERIE 5 V => - - BMW SERIE 6 SERIE 6 II => - - BMW SERIE 6 SERIE 6 III 02/2015 => - - BMW SERIE 7 SERIE 7 III 06/1995 => 07/2001 - - BMW X5 X5 I 12/1999 => 10/2006 - - BMW Z3 Z3 I => - - BMW Z4 Z4 I 08/2002 => 12/2005 - -