• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA350.51 - SNR

GA350.51

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)23 mm
Diametro esterno 170 mm
Diametro interno 18 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Weight0,341 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaBMW11 28 2 247 435BMW11282247345BMW2247435Opel6340539Opel, General Motors6340548Opel, Vauxhall9266523Opel, Vauxhall, General Motors93171389RoverPRF 100060MG, Land Rover, RoverPRF100060L

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBMWSERIE 3SERIE 3 IV02/1998 => 07/2006--BMWSERIE 5SERIE 5 IV08/1998 => 03/2004--BMWSERIE 7SERIE 7 III08/1998 => 07/2001--BMWX5X5 I02/2001 => 10/2006--Land RoverRANGERANGE III02/2002 => 05/2009--OpelOMEGAOMEGA II08/2001 => 06/2003--Rover7575 101/1999 => 03/2005--Rover7575 201/1999 => 03/2005--VauxhallOMEGAOMEGA08/2001 => 11/2003--