• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Tenditore distribuzione ausiliaria

GA350.57 - SNR

GA350.57
Riferimento GA350.57

Grazie al proprio know-how riconosciuto in Primo Impianto per i TENDITORI AUSILIARI, NTN-SNR offre in Ricambi Auto lo stesso livello di esigenze per la sua gamma di tenditori ausiliari, un'ampia gamma in costante evoluzione.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA350.57
  • Vite

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
External diameter 1 (Auxiliary System)70 mm
Tipo di puleggiaTendeur
Weight0,86 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaBMW11 28 7 530 314BMW11 28 8 624 196

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBMW3 Series3 Series02/2005 => 04/2012--BMWSERIE 1SERIE 1 I06/2005 => 09/2013--BMWSERIE 3SERIE 3 V02/2005 => 09/2013--BMWSERIE 5SERIE 5 V02/2005 => 08/2010--BMWSERIE 6SERIE 6 II08/2004 => 02/2011--BMWSERIE 7SERIE 7 IV02/2005 => 09/2008--BMWX1X1 I09/2009 => 05/2015--BMWX3X3 I07/2006 => 08/2010--BMWX5X5 II11/2006 => 02/2010--BMWZ4Z4 I01/2006 => 07/2008--BMWZ4Z4 II02/2009 => --