• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA350.80 - SNR

GA350.80

GA350.80 - SNR

Puleggia distribuzione ausiliaria

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)28 mm
Weight0,205 kg
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 154 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaBMW11 28 7 800 562BMW7800562

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneBMW11 => --BMW33 => --BMWSERIE 1SERIE 1 I => --BMWSERIE 3SERIE 3 V => --BMWSERIE 5SERIE 5 1 => --BMWSERIE 5SERIE 5 2 => --BMWSERIE 5SERIE 5 V08/2007 => 08/2010--BMWSERIE 5SERIE 5 VI => --BMWSERIE 7SERIE 7 V => --BMWX1X1 I => --BMWX3X3 I08/2007 => 08/2010--BMWX5X5 II => --BMWX6X6 I => --BMWX6X6 II07/2014 => --