Riferimento GA351.39
Grazie al proprio know-how riconosciuto in Primo Impianto per i TENDITORI AUSILIARI, NTN-SNR offre in Ricambi Auto lo stesso livello di esigenze per la sua gamma di tenditori ausiliari, un'ampia gamma in costante evoluzione.
Il kit contiene le seguenti referenze
- GA351.39
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Width 1 (Auxiliary System) | 21 mm |
| Tipo di puleggia | Tendeur |
| External diameter 2 (Auxiliary System) | 76 mm |
| External diameter 1 (Auxiliary System) | 70 mm |
| Weight | 2,895 kg |
| Width 2 (Auxiliary System) | 22 mm |
| Larghezza 3 | 24 mm |
| Diametro esterno 3 | 65 mm |