Riferimento GA351.57
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 26 mm |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Diametro esterno 1 | 80 mm |
| Weight | 0,311 kg |
OE Equivalents
Chrysler04862625AAMercedes2722020419Mercedes2722020619Mercedes2722020719Mercedes2722021419Chrysler68020889AAChrysler68052717AAMercedesA2722020619MercedesA2722021419Automotive Compatibility
MERCEDES-BENZR-CLASSR-CLASS01/2005 => --MERCEDES-BENZS-CLASSS-CLASS01/2005 => --MERCEDES-BENZ (BBDC)C-CLASSC-CLASS01/2005 => --MERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS01/2005 => --MERCEDES-BENZ (BBDC)GLK-CLASSGLK-CLASS01/2005 => --MERCEDES-BENZ (FJDA)VIANOVIANO01/2005 => --MERCEDES-BENZ (FJDA)VITOVITO01/2005 => --MercedesC-CLASS T-ModelC-CLASS T-Model => --MercedesC-SERIESC-SERIES01/2005 => --MercedesCLASSE ACLASSE A II03/2008 => 08/2012--MercedesCLASSE CCLASSE C II01/2005 => --MercedesCLASSE CCLASSE C III01/2005 => --MercedesCLASSE CLCLASSE CL III03/2009 => --MercedesCLASSE CLCCLASSE CLC II03/2009 => --MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II12/2004 => 05/2009--MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I06/2004 => --MercedesCLASSE ECLASSE E III01/2005 => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV01/2005 => --MercedesCLASSE GLCLASSE GL I01/2005 => 04/2009--MercedesCLASSE GLKCLASSE GLK I01/2005 => --MercedesCLASSE MCLASSE M II01/2005 => --MercedesCLASSE MCLASSE M III06/2011 => 02/2015--MercedesCLASSE RCLASSE R 101/2005 => --MercedesCLASSE RCLASSE R 201/2005 => --MercedesCLASSE SCLASSE S IV09/2004 => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL II01/2005 => --MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK II01/2005 => --MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES01/2005 => --MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesGLK-SERIESGLK-SERIES01/2005 => --MercedesM-CLASSM-CLASS01/2005 => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES01/2005 => 01/2012--MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES01/2005 => --MercedesSPRINTERSPRINTER II01/2005 => --MercedesVIANOVIANO 101/2005 => --MercedesVIANOVIANO 203/2009 => --MercedesVITOVITO II01/2005 => --