Riferimento GA352.34
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 28 mm |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Diametro esterno 1 | 70 mm |
| Weight | 0,18 kg |
OE Equivalents
Ford1015375Ford6200285Ford928F 19A216 AAAutomotive Compatibility
FordCOURRIERCOURRIER III07/1991 => 08/1996--FordCOURRIERCOURRIER IV09/1996 => 08/2002--FordEscortESCORT IV07/1991 => 08/1996--FordEscortESCORT V07/1995 => 07/1996--FordEscortEscort12/1991 => 11/1994--FordFiestaFIESTA III03/1991 => 06/1995--FordORIONORION II12/1991 => 08/1993--FordSCORPIOSCORPIO04/1993 => 09/1994--FordSCORPIOSCORPIO I01/1992 => 12/1994--FordSCORPIOSCORPIO II04/1993 => 06/1998--FordTOURNEOTOURNEO II08/1994 => 11/1999--FordTRANSITTRANSIT08/1994 => 11/1999--FordTRANSITTRANSIT II08/1994 => 11/1999--