Riferimento GA355.06
Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 31 mm |
| Weight | 0,12 kg |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Diametro esterno 1 | 60 mm |
OE Equivalents
Nissan, Renault11925-00QAERenault, Nissan11925-69T25Nissan11925-69T60Nissan, Renault11925-AW300Nissan11927-00Q0ENissan11927-69T61Volvo30623983Volvo30638631Volvo30652243Opel4413791Opel4414654Opel4449454Opel4449513Renault, Nissan82000-71404Renault8200285009Renault8200947837Renault, Nissan8200981266Vauxhall93160779Opel, Vauxhall93198649Automotive Compatibility
NissanINTERSTARINTERSTAR I => 08/2010--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => 08/2010--NissanPRIMERAPRIMERA IV_III => 08/2010--OpelMOVANOMOVANO I07/2000 => 09/2010--OpelVIVAROVIVARO07/2001 => 06/2006--OpelVIVAROVIVARO I04/2001 => 07/2011--RenaultAVANTIMEAVANTIME => --RenaultCLIOCLIO03/2001 => 11/2004--RenaultCLIO IICLIO II03/2001 => 08/2010--RenaultDUSTERDUSTER02/2002 => --RenaultESPACEESPACE III => 08/2010--RenaultESPACEESPACE IV => --RenaultKANGOOKANGOO11/1999 => 01/2003--RenaultKANGOOKANGOO I01/1999 => 08/2010--RenaultLAGUNALAGUNA02/2002 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II => --RenaultLAGUNALAGUNA III02/2002 => --RenaultMASTERMASTER12/2005 => 04/2006--RenaultMASTERMASTER II => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL I => 08/2010--RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II => 08/2010--RenaultTRAFICTRAFIC II => --RenaultVELSATISVELSATIS 1 => --RenaultVELSATISVELSATIS 2 => --VauxhallMOVANOMOVANO I08/2000 => 09/2010--VauxhallVIVAROVIVARO04/2003 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I04/2003 => 09/2011--VolvoS40S40 I06/2000 => 02/2004--VolvoV40V40 I06/2000 => 02/2004--