• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA355.24 - SNR

GA355.24
Riferimento GA355.24

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA355.24

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,245 kg
Larghezza 126 mm
Diametro esterno 180 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaRenault, Dacia119231378RNissan11927-00Q0DRenault, Dacia8200663046

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaciaDOKKERDOKKER 111/2007 => --DaciaDOKKERDOKKER 208/2012 => 08/2015--DaciaDUSTERDUSTER I11/2007 => 10/2017--DaciaDUSTERDUSTER II11/2007 => --DaciaLODGYLODGY 103/2012 => 08/2015--DaciaLODGYLODGY 211/2007 => --DaciaLOGANLOGAN10/2009 => 08/2015--DaciaLOGANLOGAN I02/2006 => --DaciaLOGAN IILOGAN II11/2007 => --DaciaSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--DaciaSANDEROSANDERO II11/2007 => --NissanCUBECUBE07/2009 => 03/2012--NissanNV200NV20007/2009 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I03/2013 => 08/2015--RenaultCLIOCLIO08/2005 => 03/2009--RenaultCLIO IICLIO II11/2007 => 12/2010--RenaultCLIOCLIO III08/2005 => --RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => 09/2016--RenaultDUSTERDUSTER11/2007 => 10/2017--RenaultKADJARKADJAR 105/2015 => 10/2018--RenaultKADJARKADJAR 208/2018 => 10/2018--RenaultKANGOOKANGOO12/2005 => 03/2013--RenaultKANGOOKANGOO I12/2005 => 09/2008--RenaultKANGOOKANGOO II10/2007 => --RenaultLOGANLOGAN09/2006 => 08/2015--RenaultLOGAN ILOGAN I08/2004 => --RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => --RenaultMEGANEMEGANE III10/2016 => --RenaultMEGANEMEGANE IV10/2015 => --RenaultMODUSMODUS 112/2007 => 09/2011--RenaultMODUSMODUS 211/2007 => --RenaultSANDEROSANDERO I05/2008 => 09/2012--RenaultSCENICSCENIC04/2003 => 03/2009--RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL I11/2007 => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL II11/2007 => --RenaultTWINGOTWINGO II11/2007 => --RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--