• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA355.33 - SNR

GA355.33
Riferimento GA355.33

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA355.33

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 130 mm
Diametro esterno 170 mm
Weight0,232 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaDacia119230001RVauxhall, Renault, Dacia119231672RRenault119238274ROpel4423725

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneDaciaDOKKERDOKKER 106/2015 => --DaciaDOKKERDOKKER 206/2015 => --DaciaDUSTERDUSTER10/2017 => --DaciaDUSTERDUSTER II10/2017 => --DaciaLODGYLODGY06/2015 => --DaciaLODGYLODGY 103/2012 => --DaciaLODGYLODGY 203/2012 => --DaciaLOGANLOGAN12/2012 => 08/2015--DaciaLOGAN IILOGAN II12/2012 => --DaciaSANDEROSANDERO II09/2012 => --MitsubishiPAJERO IIPAJERO II04/2014 => --NissanNV400NV40005/2016 => --OpelMOVANOMOVANO II04/2010 => --RenaultCAPTUR ICAPTUR I03/2013 => 04/2017--RenaultCLIO VCLIO V08/2019 => --RenaultLOGANLOGAN05/2013 => 08/2015--RenaultLOGAN/STEPWAYLOGAN/STEPWAY12/2012 => 08/2015--RenaultMASTERMASTER III04/2014 => --RenaultMEGANEMEGANE III08/2013 => 03/2014--RenaultSANDERO/STEPWAYSANDERO/STEPWAY09/2016 => --RenaultSCENICSCENIC III12/2011 => 03/2014--