• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA355.99 - SNR

GA355.99

GA355.99 - SNR

Puleggia distribuzione ausiliaria

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)25 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 151 mm
Weight0,199 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolvo30621270Volvo30813134Renault7700867985Renault7700870937Renault8200065479MitsubishiMW30621270

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMitsubishiCARISMACARISMA 104/1996 => 01/1999--MitsubishiCARISMACARISMA 204/1996 => 01/1999--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 11/2004--RenaultClioClio03/2001 => 11/2003--RenaultESPACEESPACE III09/1999 => 09/2002--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1998 => 11/2000--RenaultMEGANE IMEGANE I10/1995 => 03/2003--RenaultMeganeMegane09/1996 => 07/2002--VolvoV40V40 I12/1998 => 02/2004--