• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA357.61 - SNR

GA357.61
Riferimento GA357.61

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA357.61

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Larghezza 126 mm
Diametro esterno 165 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Weight0,18 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaVolkswagen, Audi022145276CVolkswagen, Skoda, Audi022145276FVolkswagen, Skoda, Seat, Audi071145276A

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiA3A3 II06/2003 => 05/2008--AudiTTTT II07/2006 => 05/2010--SkodaSUPERBSUPERB II02/2008 => 04/2015--VolkswagenEOSEOS 104/2006 => 04/2009--VolkswagenGOLF VGOLF V07/2005 => 10/2008--VolkswagenPASSATPASSAT08/2005 => 06/2010--VolkswagenPASSATPASSAT IV08/1997 => 04/2005--VolkswagenPASSATPASSAT V02/2005 => 10/2010--VolkswagenPASSATPASSAT VI12/2010 => 11/2016--