• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA358.04 - SNR

GA358.04

GA358.04 - SNR

Puleggia distribuzione ausiliaria

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)26 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 170 mm
Weight0,23 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaOpel1204295Suzuki17530-79J60Lancia, Fiat, Chrysler, Alfa Romeo51758383Alfa Romeo51776566Saab, Vauxhall55190811Alfa Romeo55193358Vauxhall, Opel, Saab55562251Opel6340555Opel6340572Fiat, Alfa Romeo71743963Vauxhall, Opel95511417

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAlfa Romeo159159 => --Alfa RomeoBRERABRERA12/2005 => 09/2010--Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II => --Alfa RomeoMi.ToMi.To 103/2008 => 08/2013--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III01/2007 => 08/2010--ChryslerDELTADELTA08/2011 => 11/2014--Fiat500500 II01/2013 => 06/2017--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2008 => 06/2014--FiatCROMACROMA II => --FiatDobloDOBLO II => --FiatDUCATODUCATO III04/2011 => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatFREEMONTFREEMONT05/2011 => 08/2015--FiatGRANDE PUNTOGRANDE PUNTO III09/2005 => 11/2009--FiatIdeaIDEA 206/2008 => 12/2011--FiatLineaLinea06/2008 => --FiatPUNTO EVOPUNTO EVO III09/2009 => 11/2011--FiatSEDICISEDICI 1 => --FiatSEDICISEDICI 2 => --LanciaDELTADELTA III05/2008 => 11/2014--LanciaMUSAMUSA 205/2008 => 11/2012--OpelAstraASTRA III06/2004 => 11/2010--OpelComboCOMBO III09/2011 => --OpelSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 06/2008--Saab9-39-3 II => --Saab9-59-5 I10/2005 => 06/2009--SuzukiSX4SX4 I02/2006 => 08/2014--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 103/2004 => 10/2008--VauxhallSIGNUMSIGNUM 203/2004 => 10/2008--VauxhallVECTRAVECTRA II => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II06/2005 => 01/2009--