Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Documentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Weight | 0,165 kg |
| Width 1 (Auxiliary System) | 24 mm |
| Tipo di puleggia | Tendeur |
| Diametro esterno 1 | 69 mm |
OE Equivalents
Fiat500344132Fiat, Iveco504084453Peugeot, Citroen6453-CEPeugeot, Citroen6453-FLPeugeot, Citroen6453-SGFiat98429701Automotive Compatibility
CitroenJumperJUMPER I05/1999 => 11/2001--CitroenJumperJUMPER II12/2001 => 05/2006--CitroenJumperJUMPER III06/2006 => 04/2014--CitroenJumperJumper05/1999 => 11/2001--FiatDUCATODUCATO01/1994 => 10/2011--FiatDUCATODUCATO II01/1994 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => --IvecoDAILYDAILY10/2005 => 03/2016--PeugeotBoxerBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotBoxerBOXER II12/2001 => 05/2006--PeugeotBoxerBOXER III06/2006 => 04/2014--PeugeotBoxerBoxer05/1999 => 11/2001--ToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011--