Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:
- una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
- la garanzia della qualità d'origine,
- la sua esperienza in Ricambi Auto,
- la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTERISTICHE | | Width 1 (Auxiliary System) | 25 mm |
| Tipo di puleggia | Enrouleur |
| Diametro esterno 1 | 80 mm |
| Weight | 0,221 kg |
OE Equivalents
Fiat46454419Fiat46514222Lancia, Fiat, Alfa Romeo46794035Fiat55207444Fiat60814033Fiat, Alfa Romeo73501925Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 106/2004 => 05/2001--Alfa Romeo145145 206/2004 => --Alfa Romeo146146 106/2004 => 05/2001--Alfa Romeo146146 206/2004 => --Alfa Romeo147147 106/2004 => --Alfa Romeo147147 206/2004 => --Alfa Romeo156156 106/2004 => --Alfa Romeo156156 206/2004 => --Alfa Romeo156156 306/2004 => --Alfa RomeoALFA GTALFA GT06/2004 => 12/2009--FiatBRAVABRAVA I06/2004 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I06/2004 => --FiatBRAVO IIBRAVO II06/2004 => --FiatDobloDOBLO I06/2004 => 12/2010--FiatDobloDoblo06/2004 => 12/2010--FiatIdeaIDEA 106/2004 => 12/2011--FiatIdeaIDEA 206/2004 => 12/2011--FiatMAREAMAREA06/2004 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 106/2004 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 206/2004 => 04/2010--FiatPuntoPUNTO II06/2004 => 07/2009--FiatSTILOSTILO12/2003 => --LanciaLYBRALYBRA06/2004 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 03/2011--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 03/2011--