• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA358.94 - SNR

GA358.94

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Questo prodotto sostituisce il seguente riferimento:
  • GA365.35 - SNR

Il kit contiene le seguenti referenze

  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)24 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 170 mm
Weight0,12 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaLada2123-1041056-10Volvo30637071Volvo30729939Fiat, Lancia46537101Volvo8627994

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneAudiR8R8 II09/2004 => --FiatALBEAALBEA01/2000 => --FiatBRAVABRAVA I01/2000 => --FiatBravoBRAVO I01/2000 => --FiatDobloDOBLO I01/2000 => --FiatDobloDoblo01/2000 => --FiatMAREAMAREA01/2000 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA01/2000 => 04/2010--FiatMULTIPLAMULTIPLA 101/2000 => --FiatMULTIPLAMULTIPLA 201/2000 => --FiatPalioPALIO 101/2000 => --FiatPalioPALIO 201/2000 => 08/2002--FiatPalioPalio01/2000 => 08/2002--FiatSTILOSTILO01/2000 => --FiatSienaSiena01/2000 => 11/2001--Lada1117111709/2008 => --Lada1118111809/2004 => --LadaKALINAKALINA09/2004 => --LanciaLYBRALYBRA01/2000 => 11/2006--VolvoS60S60 I05/2001 => 02/2009--VolvoV70V7008/2005 => 02/2007--VolvoV70V70 I12/1999 => 07/2007--VolvoXC70XC70 I07/2002 => 02/2007--VolvoXC90 IXC90 I04/2002 => 08/2007--