• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA359.32 - SNR

GA359.32
Riferimento GA359.32

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA359.32

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di puleggiaEnrouleur
Weight0,208 kg
Larghezza 126 mm
Diametro esterno 169 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaFord1372398Ford1496244Peugeot, Citroen1608024880Peugeot, Citroen1609010680Peugeot, Fiat, Citroen1611423480Ford1731729Peugeot, Citroen5751-F0Ford6C1Q 19A216 AAFord6C1Q 19A216 ABFiat9658142480Citroen9678325280FordCC1Q19A216DA

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneCitroenJUMPERJUMPER III => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO III => --FordTOURNEO CUSTOMTOURNEO CUSTOM I08/2012 => 08/2015--FordTOURNEOTOURNEO IV03/2006 => 07/2014--FordTRANSITTRANSIT08/2012 => 08/2015--FordTRANSIT CUSTOMTRANSIT CUSTOM I08/2012 => 08/2015--FordTRANSITTRANSIT IV03/2006 => 07/2014--FordTRANSITTRANSIT V12/2013 => 04/2016--PeugeotBOXERBOXER III => --PeugeotRCZRCZ 105/2015 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 208/2013 => 11/2015--