• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA369.05 - SNR

GA369.05
Riferimento GA369.05

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA369.05

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,125 kg
Diametro esterno 170 mm
Larghezza 127 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota, Lexus16603-0R010

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaAURISAURIS I09/2006 => 09/2012--ToyotaAURISAURIS II09/2012 => 04/2015--ToyotaAVENSISAVENSIS II03/2005 => 10/2008--ToyotaAVENSISAVENSIS III10/2008 => 04/2015--ToyotaCorollaCOROLLA II07/2005 => 01/2009--ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 01/2010--ToyotaRAV4RAV4 IV11/2012 => 08/2015--ToyotaVERSOVERSO 101/2009 => 10/2012--ToyotaVERSOVERSO 201/2009 => --