• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA369.18 - SNR

GA369.18
Riferimento GA369.18

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA369.18

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di puleggiaEnrouleur
Weight0,544 kg
Larghezza 128 mm
Diametro esterno 179 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaToyota16604-26011Toyota16604-26012

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneToyotaAURISAURIS I01/2007 => 09/2012--ToyotaAURISAURIS II09/2012 => 04/2015--ToyotaAVENSISAVENSIS III10/2008 => 10/2011--ToyotaCorollaCOROLLA X10/2006 => 01/2010--ToyotaRAV4RAV4 III10/2005 => 01/2010--ToyotaRAV4RAV4 IV11/2012 => 08/2015--ToyotaVERSOVERSO 101/2009 => 10/2012--ToyotaVERSOVERSO 201/2009 => --