• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA373.04 - SNR

GA373.04
Riferimento GA373.04

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA373.04

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Weight0,555 kg
Tipo di puleggiaEnrouleur
Larghezza 125 mm
Diametro esterno 190 mm

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaHyundai25281-35020Hyundai25281-35050Kia, Hyundai25281-35060Volvo30873488MitsubishiMD102451MitsubishiMD166381MitsubishiMD308882MitsubishiMD368209

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHyundaiGALLOPERGALLOPER03/1998 => 05/2002--HyundaiSONATASONATA II08/1990 => 05/1993--HyundaiSONATA IIISONATA III08/1990 => 01/1995--KiaSORENTO ISORENTO I04/2003 => 04/2006--MitsubishiCOLT VCOLT V12/2003 => --MitsubishiPAJEROPAJERO05/1994 => --MitsubishiPAJEROPAJERO I10/1988 => 05/1991--MitsubishiPAJERO IIPAJERO II11/1990 => --MitsubishiPAJERO IIIPAJERO III01/2000 => 07/2006--MitsubishiPAJERO IVPAJERO IV08/2006 => 04/2011--VolvoS40S40 I02/1998 => 02/2004--VolvoV40V4012/2000 => 02/2004--VolvoV40V40 I02/1998 => 02/2004--