• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA384.13 - SNR

GA384.13
Riferimento GA384.13

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA384.13

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 165 mm
Larghezza 122 mm
Weight0,253 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaKia, Hyundai25287-2A010Kia, Hyundai25287-2A110Kia, Hyundai25288-2A600

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHyundaiACCENTACCENT III11/2005 => 01/2012--HyundaiGETZGETZ 2 => --Hyundaii30I30 I02/2007 => 06/2012--Hyundaii30I30 II12/2011 => 04/2017--Hyundaii30I30 III01/2017 => --HyundaiI40I40 1 => --Hyundaiix20IX20 1 => --Hyundaiix35IX35 105/2011 => 07/2013--Hyundaiix35IX35 205/2011 => 07/2013--HyundaiMATRIXMATRIX 2 => --HyundaiTUCSONTUCSON II06/2015 => --Hyundaii10 Ii10 I11/2007 => 10/2010--KiaCARENSCARENS02/2013 => --KiaCARENSCARENS III => --KiaCARENS IVCARENS IV02/2013 => --KiaCEE'DCEE D I => --KiaCEE'DCEE D II04/2012 => 06/2018--KiaCERATOCERATO I03/2005 => 11/2008--KiaOptimaOPTIMA I08/2011 => 11/2015--KiaPICANTOPICANTO I10/2005 => 03/2011--KiaRIO IIRIO II => --KiaRIO IIIRIO III05/2011 => 11/2014--KiaSOUL ISOUL I09/2008 => 10/2013--KiaSOUL IISOUL II => --KiaSPORTAGE IIISPORTAGE III08/2010 => 11/2015--KiaSPORTAGE IVSPORTAGE IV08/2015 => --KiaSTONICSTONIC 108/2017 => --KiaVENGAVENGA 1 => --KiaVENGAVENGA 211/2009 => --