• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia distribuzione ausiliaria

GA384.20 - SNR

GA384.20
Riferimento GA384.20

Con la sua offerta di TENDICINGHIA AUSILIARI, NTN-SNR offre:

  • una gamma completa che risponde alle esigenze del mercato,
  • la garanzia della qualità d'origine,
  • la sua esperienza in Ricambi Auto,
  • la sua esperienza acquisita in Primo Impianto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA384.20

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Auxiliary System)27 mm
Tipo di puleggiaEnrouleur
Diametro esterno 180 mm
Weight0,415 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaKia, Hyundai25287-2F000

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneHyundaiGRAND SANTA FÉGRAND SANTA FÉ => --Hyundaiix35IX35 109/2009 => 05/2015--Hyundaiix35IX35 209/2009 => 05/2015--HyundaiPalisadePalisade => --HyundaiSANTASANTA => --HyundaiSANTA FE IVSANTA FE IV => --HyundaiSANTA FÉ IISANTA FÉ II => --HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III => --HyundaiSTARIASTARIA => --HyundaiSanta FeSanta Fe => --HyundaiTucsonTUCSON II06/2015 => --HyundaiTucsonTucson => --Hyundaiix35ix35 => --KiaCARNIVAL / GRAND CARNIVAL IIICARNIVAL / GRAND CARNIVAL III => --KiaCARNIVAL IVCARNIVAL IV => --KiaCARNIVAL SEDONACARNIVAL SEDONA II => --KiaSEDONA IIISEDONA III => --KiaSORENTO IISORENTO II04/2009 => 08/2014--KiaSORENTO IIISORENTO III => --KiaSPORTAGE IIISPORTAGE III => --KiaSPORTAGESPORTAGE IV => --KiaSTINGERSTINGER => --KiaSorentoSorento => --KiaSPORTAGESportage07/2012 => 01/2014--