• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Puleggia alternatore

GA751.13 - SNR

GA751.13
Riferimento GA751.13

Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.

Il kit contiene le seguenti referenze

  • GA751.13
  • Tappo

Documentation

Product information

CARATTERISTICHE
Width 1 (Alternator)52 mm
External diameter 1 (Alternator Pulleys)50 mm
Recommended toolClas : OM3789
Weight0,46 kg

OE Equivalents

CostruttoreReferenzaMercedes6421500760MercedesA6421500760

Automotive Compatibility

MarcaModelloGenerazioneDataPosizionePosizioneMercedesCLASSE CCLASSE C II06/2005 => 07/2007--MercedesCLASSE CCLASSE C III02/2007 => 05/2009--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK II05/2005 => 05/2009--MercedesCLASSE ECLASSE E III05/2005 => 02/2006--MercedesCLASSE GCLASSE G I08/2006 => --MercedesCLASSE GLCLASSE GL I12/2005 => 04/2009--MercedesCLASSE MCLASSE M II04/2005 => 05/2009--MercedesCLASSE RCLASSE R 109/2005 => 05/2009--MercedesCLASSE RCLASSE R 204/2006 => 05/2009--MercedesSPRINTERSPRINTER II01/2006 => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES01/2006 => 11/2010--MercedesVITOVITO II05/2004 => 08/2010--MercedesVITO-SERIESVITO-SERIES05/2004 => 01/2009--