Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Riferimento GA773.00
Complemento ideale della famiglia ACCESSORI, NTN-SNR propone un'offerta unica di PULEGGE A RUOTA LIBERA D'ALTERNATORE (PRLA) destinata al mercato della Ricambi Auto.
Il kit contiene le seguenti referenze
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTERISTICHE Width 1 (Alternator) 37 mm External diameter 1 (Alternator Pulleys) 54 mm Weight 0,467 kg Recommended tool Clas : OM3789
OE Equivalents Mitsubishi 1800A061 Automotive Compatibility Citroen C-CROSSER C-CROSSER 12/2007 => 12/2012 - - Citroen C4 C4 02/2012 => 03/2017 - - Mitsubishi ASX ASX 04/2010 => - - Mitsubishi ASX ASX I 04/2010 => 05/2012 - - Mitsubishi Lancer LANCER V_VIII 12/2007 => 11/2010 - - Mitsubishi Lancer Lancer 02/2007 => - - Mitsubishi OUTLANDER II OUTLANDER II 05/2007 => 06/2012 - - Mitsubishi OUTLANDER III OUTLANDER III 03/2012 => - - Mitsubishi Outlander Outlander 05/2009 => 06/2012 - - Peugeot 4007 4007 12/2007 => 11/2012 - - Peugeot 4008 4008 02/2012 => 03/2017 - -